Spinany zdroj Eco-Power, 1fazovy
IN: 90-132 VAC/180-264 VAC OUT: 24V/7,5ADC
Č.prod.: | 85154 |
Hmotnost: | 0.83 kg |
Dostupné
Popis
INPUT: 100...120 V AC/200...240 V AC
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Proud: 7.5 A
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Proud: 7.5 A
Technické údaje
Obecné údaje
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B |
---|---|
Montáž | upevnění šrouby, M3 |
Teplotní rozsah | 0...+40 °C, ...+50 °C omezení (skladovací teplota -20...+85 °C) |
Relativní vlhkost | 20...90%, bez kondenzace |
Účinnost | 85% (115 V AC); 86% (230 V AC) |
Rozměry V׊×H | 50×100×205 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V DC ±1% |
---|---|
LED signalizace | LED (zelená) pro výstupní napětí |
Výstupní proud | 7.5 A (+40 °C); 6 A (+50 °C) |
Přemostění při výpadku sítě | min. 20 ms (115 V AC); min. 20 ms (230 V AC) |
Zbytkové zvlnění | max. 50 mV eff/rms |
Špičky | max. 100 mV ss/pp |
Ochrana modulu | ochrana proti zkratu a přetížení |
Paralelní/sériový provoz | ne/ano (max. 2 zařízení) |
Vstup
Vstupní napětí | 100...120 V AC/200...240 V AC |
---|---|
Primární jištění externí | max. 16 A |
Vstupní proud | 3.4 A (115 V AC); 1.9 A (230 V AC) |
Špičkový proud po 1 ms | max. 20 A |
Frekvence | 50...60 Hz |
Obchodní údaje
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044082 |
EAN | 4048879080415 |
eClass | 27049002 |
Země původu | CN |