Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
Spinany zdroj Eco-Power, 1fazovy
Ilustrační obrázek

Spinany zdroj Eco-Power, 1fazovy

IN: 90-132 VAC/180-264 VAC OUT: 24V/10ADC
Č.prod.: 85155
Hmotnost: 1.1 kg
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 88,64 €
  • 83,97 €
  • 79,31 €
  • 69,98 €

Mohlo by Vás také zajímat

INPUT: 100...120 V AC/200...240 V AC
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Proud: 10 A
Obecné údaje
Normy IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B
Montáž upevnění šrouby, M4
Účinnost 84% (115 V AC); 85% (230 V AC)
Relativní vlhkost 20...90%, bez kondenzace
Rozměry V׊×H 50×115×230 mm
Teplotní rozsah 0...+40 °C, ...+50 °C omezení (skladovací teplota -20...+85 °C)
Výstup
Výstupní napětí 24 V DC ±1%
Výstupní proud 10 A (+40 °C); 8 A (+50 °C)
Přemostění při výpadku sítě min. 15 ms (115 V AC); min. 15 ms (230 V AC)
Zbytkové zvlnění max. 30 mV eff/rms
Ochrana modulu ochrana proti zkratu a přetížení
Špičky max. 200 mV ss/pp
LED signalizace LED (zelená) pro výstupní napětí
Paralelní/sériový provoz ne/ano (max. 2 zařízení)
Vstup
Vstupní napětí 100...120 V AC/200...240 V AC
Vstupní proud 4.6 A (115 V AC); 2.8 A (230 V AC)
Špičkový proud po 1 ms max. 20 A
Primární jištění externí max. 16 A
Frekvence 50...60 Hz
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044082
EAN 4048879080408
eClass 27049002
Země původu CN
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 85155_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 85155_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory NETZGERAETE.zw1
  • Stáhnout Návod pro instalaci 85155_ina_4_15.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 85155_20-10.20_ce_z_d.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu