Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
MEN napajeci zdroj, 1/2fazovy  85349
Ilustrační obrázek

MEN napajeci zdroj, 1/2fazovy

IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/1ADC
Č.prod.: 85349
Hmotnost: 1.2 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 102,84 €
  • 97,43 €
  • 92,01 €
  • 81,19 €

Popis

Proud: 1 A
Výstupní výkon: 24 W
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Obecné údaje
Normy EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Montáž Upevnění klíčovým otvorem
Teplotní rozsah -20...+60 °C, bez kondenzace
Montážní rozměry a×b×c 47.5×56×4.8 mm
Rozměry V׊×H 64×78×120 mm
Výstup
Výstupní napětí 24 V DC (SELV)
Výstupní proud (Ta 60/40 °C) max. 1 A (230 V AC); 1.5 A (400 V AC)
Výstupní filtr LED, VDR a vyhlazovací kondenzátor
Výstupní pojistka 3 A (automobilová pojistka FKS)
Zbytkové zvlnění max. 5% eff/rms
Vstup
Vstupní napětí 230/400 ±15 V AC
Vstupní pojistka (externí) 0.4 A (T) (230 V AC); 25 A (T) (400 V AC)
Vstupní proud 0.25 A (230 V AC); 1.45 A (400 V AC)
Frekvence 50...60 Hz
Výrobcovo objednací číslo 85349

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044095
EAN 4048879080088

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 85349_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 85349_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered CA 85349_E181433-QQGQ8_urc_z_c.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered US 85349_E181433-QQGQ2_ur_z_c.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 85349_742-04.16_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 85349_742-04.16_ce_z_d.pdf

---- Plochá pojistka ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu