MEN napajeci zdroj, 1/2fazovy
IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/2,5ADC
Č.prod.: | 85350 |
Hmotnost: | 2.05 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Proud: 2.5 A
Výstupní výkon: 60 W
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Výstupní výkon: 60 W
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.


Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Montáž | Upevnění klíčovým otvorem |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C, bez kondenzace |
Montážní rozměry a×b×c | 65.5×64×4.8 mm |
Rozměry V׊×H | 83×84×124 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V DC (SELV) |
---|---|
Výstupní proud (Ta 60/40 °C) | max. 2.5 A (230 V AC); 3 A (400 V AC) |
Výstupní filtr | LED, VDR a vyhlazovací kondenzátor |
Výstupní pojistka | 7.5 A (automobilová pojistka FKS) |
Zbytkové zvlnění | max. 5% eff/rms |
Vstup
Vstupní pojistka (externí) | 0.8 A (T) (230 V AC); 5 A (T) (400 V AC) |
---|---|
Vstupní proud | 0.5 A (230 V AC); 0.28 A (400 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044090 |
EAN | 4048879080071 |
eClass | 27049002 |