MEN napajeci zdroj, 1/2fazovy
IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/5ADC
Č.prod.: | 85351 |
Hmotnost: | 2.9 kg |
Dostupné
Popis
Proud: 5 A
Výstupní výkon: 120 W
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Výstupní výkon: 120 W
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.


Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Montáž | Upevnění klíčovým otvorem |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C, bez kondenzace |
Montážní rozměry a×b×c | 75×84×5.8 mm |
Rozměry V׊×H | 95×96×136 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V DC (SELV) |
---|---|
Výstupní proud (Ta 60/40 °C) | max. 5 A (230 V AC); 6 A (400 V AC) |
Výstupní filtr | LED, VDR a vyhlazovací kondenzátor |
Výstupní pojistka | 10 A (automobilová pojistka FKS) |
Zbytkové zvlnění | max. 5% eff/rms |
Vstup
Vstupní napětí | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Vstupní pojistka (externí) | 1.6 AT (230 V AC); 1.0 AT (400 V AC) |
Vstupní proud | 0.97 A (230 V AC); 0.56 A (400 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044090 |
EAN | 4048879080064 |
eClass | 27049002 |
Země původu | CZ |