Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
MEN napajeci zdroj, 1/2fazovy
Ilustrační obrázek

MEN napajeci zdroj, 1/2fazovy

IN: 115/230+/-15VAC OUT: :24V/15ADC
Č.prod.: 85355
Hmotnost: 8.8 kg
Země původu:  CZ
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 323,43 €
  • 306,41 €
  • 289,38 €
  • 255,34 €

Popis

Proud: 15 A
Výstupní výkon: 360 W
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Pro jakoukoliv pozici na kolmé stěně.
Certifikace
Certifikace

Obecné údaje
Normy EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Montáž Upevnění klíčovým otvorem
Teplotní rozsah -20...+60 °C, bez kondenzace
Montážní rozměry a×b×c 126×104×6.5 mm
Rozměry V׊×H 138.5×135×181.5 mm
Výstup
Výstupní napětí 24 V DC (SELV)
Výstupní proud (Ta 60/40 °C) max. 15 A (115 V AC); 18 A (230 V AC)
Výstupní filtr LED, VDR a vyhlazovací kondenzátor
Zbytkové zvlnění max. 5% eff/rms
Vstup
Vstupní napětí 115/230 V AC ±10 V AC
Vstupní pojistka (externí) 8 AT (115 V AC); 4 AT (230 V AC)
Vstupní proud 5.6 A (115 V AC); 2.8 A (230 V AC)
Frekvence 50...60 Hz

Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85044090
EAN 4048879080026
eClass 27049002

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Construction files: STP 85355_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu