MEN napajeci zdroj, 1/2fazovy
IN: 115/230+/-15VAC OUT: :24V/20ADC
Č.prod.: | 85356 |
Hmotnost: | 13.5 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Proud: 20 A
Výstupní výkon: 480 W
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Pro jakoukoliv pozici na kolmé stěně.
Orosování nepřípustné
Výstupní výkon: 480 W
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Pro jakoukoliv pozici na kolmé stěně.
Orosování nepřípustné
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Bezpečnostní stupeň | SELV |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Jištění 1 na primární straně, externí | 10 A @115 V AC |
---|---|
Jištění 2 na primární straně, externí | 5 A @230 V AC |
Charakteristika předřazeného jištění | setrvačná |
Vstupní napětí 1 AC | 115 V |
Vstupní napětí 1 AC min. | 105 V |
Vstupní napětí 1 AC max. | 125 V |
Vstupní napětí 2 AC | 230 V |
Vstupní napětí 2 AC min. | 220 V |
Vstupní napětí 2 AC max. | 240 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 7,4 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 3,7 A |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní filtr | Filtrační kondenzátor, LED, VDR |
---|---|
Výstupní napětí DC | 24 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Output current max. | 24 A |
Zbytkové zvlnění max. | 5 % |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Upevňovací rozměr a | 102 mm |
Upevňovací rozměr b | 135 mm |
Upevňovací rozměr c | 7 mm |
Výška | 127 mm |
Šířka | 174 mm |
Hloubka | 213,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Snížení výkonu od | 40 °C |
EMC | EN 55011 A |
---|
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | metallic |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | PE |
Druh připojení 2
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | + |
PIN 3 | - |
PIN 4 | - |
Druh připojení 3
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | + 10 V |
PIN 3 | - 10 V |
PIN 4 | 230 V |
PIN 5 | 400 V |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044095 |
GTIN | 4048879080019 |