Mohlo by Vás také zajímat
Proud: 7.5 A
Výstupní výkon: 180 W
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Výstupní výkon: 180 W
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Obecné údaje
Normy | EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Montáž | Upevnění klíčovým otvorem |
Rozměry V׊×H | 103×105×150.5 mm |
Montážní rozměry a×b×c | 86.5×80.5×5.8 mm |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C, bez kondenzace |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V DC (SELV) |
---|---|
Výstupní proud (Ta 60/40 °C) | max. 7.5 A (230 V AC); 9 A (400 V AC) |
Zbytkové zvlnění | max. 5% eff/rms |
Výstupní pojistka | 15 A (automobilová pojistka FKS) |
Výstupní filtr | LED, VDR a vyhlazovací kondenzátor |
Vstup
Vstupní napětí | 230/400 ±15 V AC |
---|---|
Vstupní proud | 1.44 A (230 V AC); 0.84 A (400 V AC) |
Vstupní pojistka (externí) | 2 A (230 V AC); 1.25 A (400 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044090 |
EAN | 4048879080002 |
eClass | 27049002 |
Země původu | CZ |