MEN napajeci zdroj, 1/2fazovy
IN: 115/230+/-15VAC OUT: :24V/2,5ADC
Č.prod.: | 85361 |
Hmotnost: | 2.1 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Proud: 2.5 A
Výstupní výkon: 60 W
bez adaptéru na DIN-lištu
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Pro jakoukoliv pozici na kolmé stěně.
Výstupní výkon: 60 W
bez adaptéru na DIN-lištu
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Pro jakoukoliv pozici na kolmé stěně.




Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Montáž | Upevnění klíčovým otvorem |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C, bez kondenzace |
Montážní rozměry a×b×c | 65.5×64×4.8 mm |
Rozměry V׊×H | 83×84×124 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V DC (SELV) |
---|---|
Výstupní proud (Ta 60/40 °C) | max. 2.5 A (115 V AC); 3 A (230 V AC) |
Výstupní filtr | LED, VDR a vyhlazovací kondenzátor |
Výstupní pojistka | 7.5 A (automobilová pojistka FKS) |
Zbytkové zvlnění | max. 5% eff/rms |
Vstup
Vstupní napětí | 115/230 V AC ±10 V AC |
---|---|
Vstupní pojistka (externí) | 1.6 AT (115 V AC); 0.8 AT (230 V AC) |
Vstupní proud | 1 A (115 V AC); 0.5 A (230 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
Výrobcovo objednací číslo | 85361 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044095 |
EAN | 4048879079983 |
Příslušenství
---- Plochá pojistka ----