MEN zdroj
IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/2,5ADC
Č.prod.: | 8985350 |
Hmotnost: | 2.15 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Proud: 2.5 A
Výstupní výkon: 60 W
s MES adaptérem na DIN-lištu
Orosování nepřípustné
Výstupní výkon: 60 W
s MES adaptérem na DIN-lištu
Orosování nepřípustné
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Bezpečnostní stupeň | SELV |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Jištění 1 na primární straně, externí | 0,8 A @230 V AC |
---|---|
Jištění 2 na primární straně, externí | 5 A @400 V AC |
Charakteristika předřazeného jištění | setrvačná |
Vstupní napětí 1 AC | 230 V |
Vstupní napětí 1 AC min. | 195,5 V |
Vstupní napětí 1 AC max. | 264,5 V |
Vstupní napětí 2 AC | 400 V |
Vstupní napětí 2 AC min. | 340 V |
Vstupní napětí 2 AC max. | 460 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 0,5 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 0,28 A |
Elektrické údaje | Výstup
Jištění na sekundární straně, externí | 7,5 A |
---|---|
Výstupní filtr | Filtrační kondenzátor, LED, VDR |
Výstupní napětí DC | 24 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Output current max. | 3 A |
Konstrukční řešení v podobě sekundárního jištění | Nožová pojistka FKS |
Zbytkové zvlnění max. | 5 % |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715) |
Upevňovací rozměr a | 65,5 mm |
Upevňovací rozměr b | 64 mm |
Upevňovací rozměr c | 4,8 mm |
Výška | 83 mm |
Šířka | 84 mm |
Hloubka | 124 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Snížení výkonu od | 40 °C |
Výrobkový standard | EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
---|---|
EMC | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | metallic |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | PE |
Druh připojení 2
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 3 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | - |
PIN 3 | - |
Druh připojení 3
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | + 15 V |
PIN 3 | - 15 V |
PIN 4 | 230 V |
PIN 5 | 400 V |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044095 |
GTIN | 4048879065740 |