MKN napajeci zdroj, 1fazovy, stabiliz.
IN: 230VAC OUT: 24V/0,07ADC
Č.prod.: | 85610 |
Hmotnost: | 0.202 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 230 V AC
OUTPUT: 24 V DC
Proud: 70 mA
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
OUTPUT: 24 V DC
Proud: 70 mA
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-2-6, EN 62041 category II, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715) |
Teplotní rozsah | 0...+60 °C, bez kondenzace |
Výstup
LED signalizace | LED (zelená): v provozu |
---|---|
Výstupní filtr | VDR a vyhlazovací kondenzátor |
Výstupní proud | max. 70 mA |
Zbytkové zvlnění | max. 10 mV ss/pp |
Ochrana modulu | ochrana proti zkratu a přetížení |
Vstup
Vstupní napětí | 207...253 V AC |
---|---|
Vstupní pojistka (externí) | 63 mA (T) |
Vstupní proud | cca 10 mA |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044090 |
EAN | 4048879079662 |
eClass | 27049002 |