Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
MKN napajeci zdroj, 1fazovy, stabiliz.  85615
Ilustrační obrázek

MKN napajeci zdroj, 1fazovy, stabiliz.

IN: 230VAC OUT: 10V/0,08ADC
Č.prod.: 85615
Hmotnost: 0.2 kg
Země původu:  CZ
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 96,33 €
  • 91,26 €
  • 86,19 €
  • 76,05 €

Popis

INPUT: 230 V AC
OUTPUT: 10 V DC
Proud: 80 mA
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Certificate

Obecné údaje
Montáž Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+60 °C, bez kondenzace
Výstup
LED signalizace LED (zelená): v provozu
Výstupní filtr VDR a vyhlazovací kondenzátor
Výstupní proud max. 80 mA
Zbytkové zvlnění max. 10 mV ss/pp
Ochrana modulu ochrana proti zkratu a přetížení
Vstup
Vstupní napětí 207...253 V AC
Vstupní pojistka (externí) 63 mA (T)
Vstupní proud cca 20 mA
Frekvence 50...60 Hz
Výrobcovo objednací číslo 85615

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044095
EAN 4048879079655

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 85615_764-04.16_ce_z_b.pdf

---- Držák válcové pojistky ----
---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu