MKN napajeci zdroj, 1fazovy, stabiliz.
IN: 230VAC OUT: 2x15V/0,06ADC
Č.prod.: | 85617 |
Hmotnost: | 0.3 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 230 V AC
OUTPUT: +-15 V DC
Proud: 2× 35 mA
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
OUTPUT: +-15 V DC
Proud: 2× 35 mA
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-2-6, EN 62041 category II, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715) |
Teplotní rozsah | 0...+60 °C, bez kondenzace |
Výstup
LED signalizace | LED (zelená): v provozu |
---|---|
Výstupní filtr | LED, VDR a vyhlazovací kondenzátor |
Výstupní proud | max. 2× 35 mA |
Zbytkové zvlnění | max. 10 mV ss/pp |
Ochrana modulu | ochrana proti zkratu a přetížení |
Vstup
Vstupní pojistka (externí) | 63 mA (T) |
---|---|
Vstupní proud | cca 20 mA |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044090 |
EAN | 4048879079631 |
eClass | 27049002 |