Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
MPL napajeci zdroj, 3fazovy  85921
Ilustrační obrázek

MPL napajeci zdroj, 3fazovy

IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/5ADC
Č.prod.: 85921
Hmotnost: 2.75 kg
Země původu:  CZ
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 183,83 €
  • 174,15 €
  • 164,48 €
  • 145,13 €

Popis

Proud: 5 A
Výstupní výkon: 120 W
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Obecné údaje
Normy EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Montáž Upevnění klíčovým otvorem
Teplotní rozsah -20...+55 ° C, montáž na svislou stěnu, bez kondenzace
Montážní rozměry a×b×c 10×56.5×5 mm
Účinnost 72%
Rozměry V׊×H 125×71×153 mm
Výstup
Výstupní napětí 24 V DC (SELV)
Výstupní jištění externě 5 A (T)
Výstupní filtr LED, VDR a vyhlazovací kondenzátor
Výstupní proud max. 5 A
Zbytkové zvlnění max. 2% eff/rms
Vstup
Vstupní napětí 3× 400 V AC ±5%
Vstupní pojistka (externí) 0.4 A (T)
Vstupní proud 0.3 A
Frekvence 50...60 Hz
Výrobcovo objednací číslo 85921

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044095
EAN 4048879079273

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 85921_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 85921_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered CA 85921_E181433-QQGQ8_urc_z_c.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered US 85921_E181433-QQGQ2_ur_z_c.pdf
  • Stáhnout Construction files: STP 85921_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 85921_779-04.16_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 85921_779-04.16_ce_z_d.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu