MPL napajeci zdroj, 3fazovy
IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/30ADC
Č.prod.: | 85933 |
Hmotnost: | 13.32 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Proud: 30 A
Výstupní výkon: 720 W
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Výstupní výkon: 720 W
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.


Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Montáž | Upevnění klíčovým otvorem |
Teplotní rozsah | -20...+55 ° C, montáž na svislou stěnu, bez kondenzace |
Montážní rozměry a×b×c | 215×87×8.5 mm |
Účinnost | 76% |
Rozměry V׊×H | 240×106×250 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V DC (SELV) |
---|---|
Výstupní jištění externě | 30 A T |
Výstupní filtr | LED, VDR a vyhlazovací kondenzátor |
Výstupní proud | max. 30 A |
Zbytkové zvlnění | max. 2% eff/rms |
Vstup
Vstupní napětí | 3× 400 V AC ±5% |
---|---|
Vstupní pojistka (externí) | 2 A (T) |
Vstupní proud | 1.6 A (3× 400 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044090 |
EAN | 4048879079198 |
eClass | 27049002 |