MPL napajeci zdroj, 3fazovy
IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/50ADC
Č.prod.: | 85937 |
Hmotnost: | 20.9 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Proud: 50 A
Výstupní výkon: 1200 W
Výstupní výkon: 1200 W




Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Montáž | Upevnění klíčovým otvorem |
Teplotní rozsah | -20...+55 ° C, montáž na svislou stěnu, bez kondenzace |
Montážní rozměry a×b×c | 256.5×108×11 mm |
Účinnost | 79% |
Rozměry V׊×H | 280×131×310 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V DC (SELV) |
---|---|
Výstupní jištění externě | 50 A (T) |
Výstupní filtr | LED, VDR a vyhlazovací kondenzátor |
Výstupní proud | max. 50 A |
Zbytkové zvlnění | max. 2% eff/rms |
Vstup
Vstupní napětí | 3× 400 V AC ±5% |
---|---|
Vstupní pojistka (externí) | 4 A (T) |
Vstupní proud | 2.5 A (3× 400 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
Product article number of manufacturer | 85937 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044095 |
EAN | 4048879079174 |