Mohlo by Vás také zajímat
Proud: 60 A
Výstupní výkon: 1440 W
Výstupní výkon: 1440 W
Obecné údaje
Normy | EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+55 ° C, montáž na svislou stěnu, bez kondenzace |
Montáž | Upevnění klíčovým otvorem |
Účinnost | 78% |
Rozměry V׊×H | 280×154×313 mm |
Montážní rozměry a×b×c | 256.5×128×11 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V DC (SELV) |
---|---|
Výstupní proud | max. 60 A |
Zbytkové zvlnění | max. 2% eff/rms |
Výstupní jištění externě | 60 A (T) |
Výstupní filtr | LED, VDR a vyhlazovací kondenzátor |
Vstup
Vstupní napětí | 3× 400 V AC ±5% |
---|---|
Vstupní proud | 3.1 A (3× 400 V AC) |
Vstupní pojistka (externí) | 4 A (T) |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044090 |
EAN | 4048879079167 |
eClass | 27049002 |
Země původu | CZ |