MPL napajeci zdroj, 3fazovy
IN: 208-520VAC+/- 5% OUT: 24V/10ADC
Č.prod.: | 85953 |
Hmotnost: | 6.7 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Proud: 10 A
Výstupní výkon: 240 W
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Výstupní výkon: 240 W
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.




Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Montáž | Upevnění klíčovým otvorem |
Teplotní rozsah | -20...+55 ° C, montáž na svislou stěnu, bez kondenzace |
Montážní rozměry a×b×c | 164×74×6.5 mm |
Účinnost | 73% |
Rozměry V׊×H | 188×91,5×185 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V DC (SELV) |
---|---|
Výstupní jištění externě | 10 A (T) |
Výstupní filtr | LED, VDR a vyhlazovací kondenzátor |
Výstupní proud | max. 10 A |
Zbytkové zvlnění | max. 2% eff/rms |
Vstup
Vstupní napětí | 3× 208...520 V AC |
---|---|
Frekvence | 50...60 Hz |
Výrobcovo objednací číslo | 85953 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044095 |
EAN | 4048879079129 |