MPL napajeci zdroj, 3fazovy
IN: 208-520VAC+/- 5% OUT: 24V/15ADC
Č.prod.: | 85954 |
Hmotnost: | 7.35 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Proud: 15 A
Výstupní výkon: 360 W
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Montáž v libovolné poloze na svislou stěnu, bez orosování, jež je nepřípustné
Výstupní výkon: 360 W
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Montáž v libovolné poloze na svislou stěnu, bez orosování, jež je nepřípustné
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Bezpečnostní stupeň | SELV |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. | 208 V |
---|---|
Vstupní napětí AC max. | 520 V |
Počet fází na vstupu | 3 |
Účinnost | 75 % |
Elektrické údaje | Výstup
Jištění na sekundární straně, externí | 15 A |
---|---|
Výstupní filtr | Filtrační kondenzátor, LED, VDR |
Výstupní napětí DC | 24 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Output current max. | 15 A |
Charakteristika sekundárního jištění | setrvačná |
Zbytkové zvlnění max. | 2 % |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Upevňovací rozměr a | 195 mm |
Upevňovací rozměr b | 59 mm |
Upevňovací rozměr c | 6,5 mm |
Výška | 220 mm |
Šířka | 81 mm |
Hloubka | 208 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Výrobkový standard | EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
---|---|
EMC | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044095 |
GTIN | 4048879079112 |