Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
MPL napajeci zdroj, 3fazovy  85956
Ilustrační obrázek

MPL napajeci zdroj, 3fazovy

IN: 208-520VAC+/- 5% OUT: 24V/40ADC
Č.prod.: 85956
Hmotnost: 18.35 kg
Země původu:  CZ
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 839,33 €
  • 795,15 €
  • 750,98 €
  • 662,63 €

Popis

Proud: 40 A
Výstupní výkon: 960 W
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.

Obecné údaje
Normy EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Montáž Upevnění klíčovým otvorem
Teplotní rozsah -20...+55 ° C, montáž na svislou stěnu, bez kondenzace
Montážní rozměry a×b×c 256.5×98×11 mm
Účinnost 79%
Rozměry V׊×H 280×121×310 mm
Výstup
Výstupní napětí 24 V DC (SELV)
Výstupní jištění externě 40 A T
Výstupní filtr LED, VDR a vyhlazovací kondenzátor
Výstupní proud max. 40 A
Zbytkové zvlnění max. 2% eff/rms
Vstup
Vstupní napětí 3× 208...520 V AC
Frekvence 50...60 Hz
Výrobcovo objednací číslo 85956

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044095
EAN 4048879079099

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Construction files: DXF 85956_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 85956_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu