Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
MTPS napajeci zdroj, 1/2fazovy  85404
Ilustrační obrázek

MTPS napajeci zdroj, 1/2fazovy

IN: 230/400+/-15VAC OUT: :24V/6ADC
Č.prod.: 85404
Hmotnost: 4.94 kg
Země původu:  CZ
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 226,43 €
  • 214,52 €
  • 202,60 €
  • 178,76 €

Popis

Proud: 6 A
Výstupní výkon: 144 W
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.

Obecné údaje
Normy EN 61558-2-6, EN 62041 category I, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Montáž Upevnění klíčovým otvorem
Teplotní rozsah -20...+60 °C, bez kondenzace
Montážní rozměry a×b×c 136×82×6.5 mm
Rozměry V׊×H 153×123×153 mm
Výstup
Výstupní napětí 24 V DC (SELV)
Výstupní filtr LED, VDR a vyhlazovací kondenzátor
Výstupní pojistka 6.3 A (T)
Výstupní proud max. 6 A
Zbytkové zvlnění max. 5% eff/rms
Vstup
Vstupní napětí 230/400 ±15 V AC
Vstupní pojistka (externí) 1.25 A (T) (230 V AC); 0.8 A (T) (400 V AC)
LED signalizace LED (zelená) pro vstupní napětí
Vstupní proud 1 A (230 V AC); 0.57 A (400 V AC)
Frekvence 50...60 Hz
Výrobcovo objednací číslo 85404

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044095
EAN 4048879079839

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Construction files: STP 85404_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 85400_ina_2_10.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf

---- Označení zařízení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu