Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
NLS napajeci zdroj, 1/2-fazovy,
Ilustrační obrázek

NLS napajeci zdroj, 1/2-fazovy,

IN: 230/400VAC OUT: 24V/4ADC
Č.prod.: 85637
Hmotnost: 4.4 kg
Na dotaz
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 408,31 €
  • 386,82 €
  • 365,33 €
  • 322,35 €

Popis

Proud: 4 A
Výstupní výkon: 96 W
Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.
Certifikace

Obecné údaje
Normy EN 61558-2-6, EN 62041 category II, EN 55011 B, EN 61000-3-2
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715); upevnění klíčovým otvorem
Teplotní rozsah 0...+60 °C, bez kondenzace
Montážní rozměry a×b×c 98×80×4.5 mm
Účinnost 63%
Rozměry V׊×H 110×172×161 mm
Výstup
Výstupní napětí 24 V DC (SELV), ±2%
LED signalizace LED (zelená): v provozu; LED (červená): selhání
Výstupní pojistka 10 A (T) (5×20 mm interně)
Výstupní proud 4 A (max. 12 A krátkodobě)
Zbytkové zvlnění max. 10 mV
Ochrana modulu ochrana proti zkratu a přetížení
Vstup
Vstupní napětí 230/400 V AC
Vstupní pojistka (externí) 1.6 AT (230 V AC); 1.0 AT (400 V AC)
Bezpečnost Teplotní spínač na vstupní straně
Vstupní proud 0.85 A (230 V AC); 0.49 A (400 V AC)
Frekvence 50...60 Hz

Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85043180
EAN 4048879079570
eClass 27049002
Země původu CZ

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Document: Installation guide 85637_ina_d_11.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf

* bez DPH, bez nákladů na dopravu