M8 female receptacle front mount
wires PVC 4x0.25 0,02m
Č.prod.: | 236142 |
Hmotnost: | 1.52 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
3× 575 V AC
VDR/hvězda
10.0 m
PUR kabel černý, 4× 1.5 mm², číslované vodiče, bezhalogenový
VDR/hvězda
10.0 m
PUR kabel černý, 4× 1.5 mm², číslované vodiče, bezhalogenový
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 10 ... 400 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. | 400 V |
---|---|
Vstupní napětí AC max. | 575 V |
Instalace | Připojení
Gender | female |
---|
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů | 10 + PE |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | prášková barva |
---|---|
Materiál plášť | Hliníkový odlitek |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 72 mm |
---|---|
Šířka | 93 mm |
Hloubka | 43 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
GTIN | 4048879015141 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----