Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Odrusovaci modul pod ventil, typ A 18mm  3124021
Ilustrační obrázek

Odrusovaci modul pod ventil, typ A 18mm

VBS-LGL-24/50

Č.prod.: 3124021
Hmotnost: 0.013 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 9,27 €
  • 8,76 €
  • 8,24 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

24 V DC
Dioda + LED
Při instalaci adaptéru odstraňte těsnění konektoru. Jiné barvy LED na vyžádání.
v závislosti na polaritě
Certificate
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Capacity CX 200 ms
Přídržný výkon max. 50 W
Elektrické údaje | Napájení
Vypínací špičkové napětí max. 1 V
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC min. 12 V
Vstupní napětí DC max. 30 V
Diagnostika
Stavová indikační LED žlutá
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu postříbřené
Barva pouzdra černá
Materiál plášť PA
Materiál kontakt Bronze
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 37 mm
Šířka 39 mm
Hloubka 30 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Teplota pouzdra max. (EN 61347-2-13) 130 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363010
GTIN 4048879012263

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: EAC 3124021_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 3124021_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 3124021_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Product data 3124015_pd_x_15.zip (15)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 3124021_03-07.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 3124021_03-07.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF Report 3124021_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_b.pdf (B)

---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu