Odrusovaci modul pod ventil, typ C 8mm
MVK-LGZL-24/100
Č.prod.: | 3124833 |
Hmotnost: | 0.008 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
24 V AC/DC
Z-Diode + LED
Při instalaci adaptéru odstraňte těsnění konektoru. Jiné barvy LED na vyžádání.
Z-Diode + LED
Při instalaci adaptéru odstraňte těsnění konektoru. Jiné barvy LED na vyžádání.
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Capacity CX | 20 ms |
---|---|
Přídržný výkon max. | 100 W |
Elektrické údaje | Napájení
Vypínací špičkové napětí max. | 55 V |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. | 18 V |
---|---|
Vstupní napětí AC max. | 30 V |
Vstupní napětí DC min. | 18 V |
Vstupní napětí DC max. | 30 V |
Diagnostika
Stavová indikační LED | žlutá |
---|
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava kontaktu | postříbřené |
---|---|
Barva pouzdra | černá |
Materiál plášť | PA |
Materiál kontakt | Bronze |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 27 mm |
---|---|
Šířka | 27,5 mm |
Hloubka | 15,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Teplota pouzdra max. (EN 61347-2-13) | 130 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
GTIN | 4048879011570 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----