Odrusovaci modul pro ABB
Varistorovy prvek, 48VDC
Č.prod.: | 26278 |
Hmotnost: | 0.006 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
48 V AC/DC
VDR
Další zapojení a napětí na vyžádání.
VDR
Další zapojení a napětí na vyžádání.





Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 24...53 V AC/DC |
---|---|
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
Tlumící faktor | cca 1.5× UN |
Připojovací vodiče | samozajišťovací kabelová vidlice |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 20×11.5×7.5 mm |
Odpovídající spínací prvek
B 6, BC 6, VB 6, KC 6 |
Výrobcovo objednací číslo | 26278 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879018050 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----