Odrusovaci modul pro Möller/Siemens
RC prvek, 110VAC/DC
Č.prod.: | 22051 |
Hmotnost: | 0.011 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
48 V AC/DC
110 V AC/DC
RC
Další zapojení a napětí na vyžádání.
110 V AC/DC
RC
Další zapojení a napětí na vyžádání.


Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 48...127 V AC/DC |
---|---|
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
Tlumící faktor | cca 1.5× UN |
Připojovací vodiče | samozajišťovací kabelová vidlice |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 11×27×24 mm |
Odpovídající spínací prvek
3 TH 3/4/8; 3 TF 30...45; 3 TB 40...3 TB 44 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879019798 |
eClass | 27371013 |