Odrusovaci modul pro Möller/Siemens
Varistorovy prvek, 230VAC/DC
Č.prod.: | 26673 |
Alternativní produkt: | 26182 |
Hmotnost: | 0.014 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
230 V AC/DC
VDR
Další zapojení a napětí na vyžádání.
VDR
Další zapojení a napětí na vyžádání.
Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 110...253 V AC/DC |
---|---|
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
Tlumící faktor | cca 1.5× UN |
Připojovací vodiče | samozajišťovací kabelová vidlice |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 24×50×17 mm |
Odpovídající spínací prvek
3 TF 46...50; 3 TB 48...56; 3 TC 48...56 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879017237 |
eClass | 27371013 |
Země původu | CZ |