Odrusovaci modul pro Omron
VG-K 2/48
Č.prod.: | 26401 |
Hmotnost: | 0.007 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
48 V AC/DC
VDR
Další zapojení a napětí na vyžádání.
VDR
Další zapojení a napětí na vyžádání.


Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 24...53 V AC/DC |
---|---|
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
Tlumící faktor | cca 1.5× UN |
Připojovací vodiče | samozajišťovací kabelová vidlice |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 19×34×9 mm |
Odpovídající spínací prvek
J7KN-10...74 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879017800 |
eClass | 27371013 |
Země původu | CZ |