Odrusovaci modul pro Siemens
NG00-VL-24-S
Č.prod.: | 2000-68500-4410000 |
Hmotnost: | 0.01 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
24 V AC/DC
48 V AC/DC
VDR + LED
Další zapojení a napětí na vyžádání.
48 V AC/DC
VDR + LED
Další zapojení a napětí na vyžádání.
Technické údaje
Kompatibilita | Kompatibilita
Odpovídající spínací prvek | 3 RT 20.15/16/17/18 |
---|
Technické údaje | Elektrické údaje
Tlumící faktor | 1.5× UN |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. | 12 V |
---|---|
Vstupní napětí AC max. | 48 V |
Vstupní napětí DC min. | 12 V |
Vstupní napětí DC max. | 48 V |
Instalace | Připojení
Connection information | Zástrčka |
---|
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Třída hořlavosti pouzdra (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiál plášť | Plast |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 46,4 mm |
---|---|
Šířka | 28 mm |
Hloubka | 8,6 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
GTIN | 4048879010610 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----