Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Odrusovaci modul pro Siemens  21202
Ilustrační obrázek

Odrusovaci modul pro Siemens

RC 230 V

Č.prod.: 21202
Hmotnost: 0.008 kg
Země původu:  DE
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 5,76 €
  • 5,44 €
  • 5,12 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

230 V AC/DC
RC
Certificate

Kompatibilita | Kompatibilita
Odpovídající spínací prvek 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. 127 V
Vstupní napětí AC max. 250 V
Vstupní napětí DC min. 127 V
Vstupní napětí DC max. 250 V
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 28 mm
Šířka 8,6 mm
Hloubka 32 mm

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363010
GTIN 4048879019972

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 21202_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered US 21202_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf (01)

---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu