Odrusovaci modul pro Siemens
Diodovy prvek, 0...240VDC
Č.prod.: | 26036 |
Hmotnost: | 0.04 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
24...240 V DC
Varistor + Diode
Další zapojení a napětí na vyžádání.
Varistor + Diode
Další zapojení a napětí na vyžádání.





Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 24...240 V DC |
---|---|
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
Tlumící faktor | cca 1.5× UN |
Připojovací vodiče | Zástrčka |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 19.5×20×24.5 mm |
Odpovídající spínací prvek
3 TH 2; 3 TF 2; 3 TH 20; 3 TF 20 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879018579 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----