Odrusovaci modul pro Siemens
LG LED 24 VDC
Č.prod.: | 26501 |
Hmotnost: | 0.003 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
24 V DC
Dioda + LED
Dioda + LED


Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 12...24 V DC |
---|
Obecné údaje
Rozměry V׊×H | 28×8.6×32 mm |
---|
Odpovídající spínací prvek
Odpovídající spínací prvek | 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879017633 |
eClass | 27371013 |