Odrusovaci modul pro Siemens
VG 230 V pro 3RT10 1...
Č.prod.: | 26507 |
Hmotnost: | 0.006 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
230 V AC/DC
VDR
Další zapojení a napětí na vyžádání.
VDR
Další zapojení a napětí na vyžádání.


Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 110...253 V AC/DC |
---|
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 28×8.6×32 mm |
Odpovídající spínací prvek
Odpovídající spínací prvek | 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879017572 |
eClass | 27371013 |