Odrusovaci modul pro Siemens
LG 24 VDC pro 3RT10 2…
Č.prod.: | 26520 |
Hmotnost: | 0.01 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
24 V AC/DC
Dioda/Z-dioda
Další zapojení a napětí na vyžádání.
Dioda/Z-dioda
Další zapojení a napětí na vyžádání.




Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 0...30 V DC |
---|
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 36×36×10.2 mm |
Odpovídající spínací prvek
3 RT 10.24/25/26 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879017558 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----