Odrusovaci modul pro Siemens
LG 24 VDC pro 3RT10 2…
Č.prod.: | 26528 |
Hmotnost: | 0.01 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
24 V DC
Dioda/Z-dioda
Montáž na spodní stranu stykače
Další zapojení a napětí na vyžádání.
Dioda/Z-dioda
Montáž na spodní stranu stykače
Další zapojení a napětí na vyžádání.
Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 0...30 V DC |
---|---|
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
Tlumící faktor | cca 1.5× UN |
Připojovací vodiče | Zástrčka |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 36×36×10.2 mm |
Odpovídající spínací prvek
3 RT 10.24/25/26 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879017503 |
eClass | 27371013 |
Země původu | CZ |