Odrusovaci modul pro Siemens
Diodovy + LED prvek, 24VDC
Č.prod.: | 26530 |
Hmotnost: | 0.002 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
24 V DC
Dioda + LED
Další zapojení a napětí na vyžádání.
Dioda + LED
Další zapojení a napětí na vyžádání.


Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 12...30 V DC |
---|---|
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
Tlumící faktor | cca 1.5× UN |
Připojovací vodiče | samozajišťovací kabelová vidlice |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 19.5×20×24.5 mm |
Odpovídající spínací prvek
3 TH 2; 3 TF 2; 3 TH 20; 3 TF 20 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879017480 |
eClass | 27371013 |
Země původu | CZ |