Odrusovaci modul pro Siemens
LG-S04 ... 240 VDC LG-S04
Č.prod.: | 26588 |
Hmotnost: | 0.02 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
24...240 V DC
Dioda
Další zapojení a napětí na vyžádání.
Dioda
Další zapojení a napětí na vyžádání.

Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 12...250 V DC |
---|---|
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
Tlumící faktor | cca 1.5× UN |
Připojovací vodiče | samozajišťovací kabelová vidlice |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 35×22×30 mm |
Odpovídající spínací prvek
3 TH 3/4; 3 TF 30...35; 3 TF 40...45 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879017428 |
eClass | 27371013 |
Země původu | CZ |