Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Odrusovaci modul pro Sprec&Schuh  26375
Ilustrační obrázek

Odrusovaci modul pro Sprec&Schuh

SVG 4/24 VAC/DC

Č.prod.: 26375
Hmotnost: 0.01 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 11,61 €
  • 10,97 €
  • 10,32 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

24 V AC/DC
VDR
Další zapojení a napětí na vyžádání.
Certificate
Certificate

Kompatibilita | Kompatibilita
Odpovídající spínací prvek 100-M
Technické údaje | Elektrické údaje
Tlumící faktor 1.5× UN
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. 24 V
Vstupní napětí AC max. 30 V
Vstupní napětí DC min. 24 V
Vstupní napětí DC max. 30 V
Instalace | Připojení
Connection information pružné připojovací vodiče
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Třída hořlavosti pouzdra (UL94) V-0
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 20 mm
Šířka 10 mm
Hloubka 32 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363010
GTIN 4048879017848

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 26375_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered CA 26375_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 26375_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu