Odrusovaci modul pro Sprec&Schuh
SVG 4/240 VAC/DC
Č.prod.: | 26378 |
Hmotnost: | 0.012 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
230 V AC/DC
VDR
Další zapojení a napětí na vyžádání.
VDR
Další zapojení a napětí na vyžádání.


Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 110...250 V AC/DC |
---|---|
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
Tlumící faktor | cca 1.5× UN |
Připojovací vodiče | pružné připojovací vodiče |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 20×10×32 mm |
Odpovídající spínací prvek
100-M |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879292894 |
eClass | 27371013 |