Odrusovaci modul pro Telemecanique
PZD
Č.prod.: | 26190 |
Hmotnost: | 0.002 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
24...240 V DC
Dioda
Další zapojení a napětí na vyžádání.
Dioda
Další zapojení a napětí na vyžádání.


Technické údaje
Technické údaje
Vstupní napětí | 220...220 V DC |
---|---|
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
Tlumící faktor | cca 1.5× UN |
Připojovací vodiče | Zástrčka |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
---|---|
Rozměry V׊×H | 13×23×7.5 mm |
Odpovídající spínací prvek
A 9...A 16 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879018098 |
eClass | 27371013 |
Země původu | CZ |