Mohlo by Vás také zajímat
3× 500 V AC +10%
RC
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.
RC
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.
Technické údaje
Frekvence | 50...60 Hz |
---|---|
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
Zalévací hmota | 2-složková zalévací hmota |
Obecné údaje
Rozměry V׊×H | 75×45×42 mm |
---|---|
Připojení | 3-pólová svorka, 2× 0.75...2.5 mm², M4 |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879019668 |
eClass | 27371013 |
Země původu | CZ |