Odrusovaci modul pro motor
RC prvek, 3x400VAC/20kW
Č.prod.: | 23009 |
Hmotnost: | 0.15 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
3× 400 V AC
RC 1-port
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.
RC 1-port
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.




Technické údaje
Technické údaje
Frekvence | 50...60 Hz |
---|---|
Vstupní napětí | 400...400 V AC |
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
Zalévací hmota | 2-složková zalévací hmota |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
---|---|
Připojení | cca 250 mm, plné vodiče 0.5 mm², samodotahovací vidlice M4 |
Rozměry V׊×H | 75×45×42 mm |
Výrobcovo objednací číslo | 23009 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879019583 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----