Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Odrusovaci modul pro motor  23017
Ilustrační obrázek

Odrusovaci modul pro motor

RC prvek, 3x690VAC/10kW
Č.prod.: 23017
Hmotnost: 0.14 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 33,30 €
  • 31,45 €
  • 29,60 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

3× 690 V AC
RC
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC 690 V
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez vícedrátový/jemnodrátový min. 0,5 mm²
Instalace | Připojení
Connection information Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4
Délka jednotlivých licen 250 mm
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Třída hořlavosti pouzdra (UL94) V-0
Materiál plášť Plast
Materiál zalévací hmoty 2-složková zalévací hmota
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 75 mm
Šířka 45 mm
Hloubka 42 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363010
GTIN 4048879019538

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: EAC 23017_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Stáhnout Document: Product data 23000_pd_x_13.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 23017_02-04.21_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 23017_02-04.21_ce_z_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu