Mohlo by Vás také zajímat
3× 690 V AC
RC
Pro montáž na DIN lištu použijte upevňovací adaptér obj. č. 20900
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.
RC
Pro montáž na DIN lištu použijte upevňovací adaptér obj. č. 20900
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.
Obecné údaje
Připojení | cca 200 mm, plné vodiče 0.5 mm², samodotahovací vidlice M4 |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Rozměry V׊×H | 43×15×40 mm |
Technické údaje
Frekvence | 50...60 Hz |
---|---|
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
Zalévací hmota | 2-složková zalévací hmota |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879019415 |
eClass | 27371013 |
Země původu | CZ |