Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Odrusovaci modul pro motor  23100
Ilustrační obrázek

Odrusovaci modul pro motor

Varistorovy prvek, 3x400VAC/4kW
Č.prod.: 23100
Alternativní produkt:    23102
Hmotnost: 0.164 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 23,13 €
  • 21,85 €
  • 20,56 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

3× 400 V AC
VDR
Pro montáž na DIN lištu použijte 2×upevňovací adaptér obj. č. 20900
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 10 ... 400 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC 400 V
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 1 mm²
Instalace | Připojení
Connection information Jednotlivé licny
Délka jednotlivých licen 500 mm
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Třída hořlavosti pouzdra (UL94) V-0
Materiál plášť Plast
Materiál zalévací hmoty 2-složková zalévací hmota
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška 92 mm
Šířka 61 mm
Hloubka 25 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363010
GTIN 4048879019385

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: EAC 23100_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 236056_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 236056_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Product data 23100_pd_x_10.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 23100_23-03.21_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 23100_23-03.21_ce_z_a.pdf

---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu