Odrusovaci modul pro motor
Varistorovy prvek, 3x575VAC/20kW
Č.prod.: | 23102 |
Hmotnost: | 0.173 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
3× 575 V AC
VDR
Pro montáž na DIN lištu použijte 2×upevňovací adaptér obj. č. 20900
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.
VDR
Pro montáž na DIN lištu použijte 2×upevňovací adaptér obj. č. 20900
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.
Technické údaje
Technické údaje
Frekvence | 10...400 Hz |
---|---|
Vstupní napětí | 575...575 V AC |
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
Zalévací hmota | 2-složková zalévací hmota |
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Připojení | cca 500 mm, plné vodiče 1 mm² |
Rozměry V׊×H | 92×61×25 mm |
Obchodní údaje
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879019361 |
eClass | 27371013 |
Země původu | CZ |