Mohlo by Vás také zajímat
3× 400 V AC
VDR
M6 izolovaná
PG9
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.
VDR
M6 izolovaná
PG9
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.
Technické údaje
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
---|---|
Zalévací hmota | 2-složková zalévací hmota |
Frekvence | 10...400 Hz |
Kabelové očka | M6 izolovaná |
Obecné údaje
Připojení | cca 100 mm, jednotlivé žíly 0.5 mm² |
---|---|
Montáž | na svorkovnici motoru s konektorem |
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Rozměry V׊×H | 25×25×40 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879019309 |
eClass | 27371013 |
Země původu | CZ |