Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
Odrusovaci modul pro motor
Ilustrační obrázek

Odrusovaci modul pro motor

RC prvek, 3x400...575VAC/4kW
Č.prod.: 23141
Hmotnost: 0.075 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 30,92 €
  • 29,20 €
  • 27,48 €

Popis

3× 400 V AC
3× 575 V AC
RC
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.
Certifikace

Technické údaje
Frekvence 50...60 Hz
Vstupní napětí 575...575 V AC
Materiál Plast, samozhášecí (UL 94)
Kabelové očka M6 izolovaná
Zalévací hmota 2-složková zalévací hmota
Obecné údaje
Montáž na svorkovnici motoru s konektorem
Teplotní rozsah -20...+60 °C
Připojení cca 150 mm, plné vodiče 1 mm²
Rozměry V׊×H 39×39×44 mm

Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85363010
EAN 4048879019149
eClass 27371013

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: EAC 23141_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered CA 23141_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered US 23141_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 23141_dxf_x_a.7z
  • Stáhnout Construction files: STP 23141_stp_x_a.7z
  • Stáhnout Document: Product data 23120_pd_x_10.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 23141_04-02.21_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 23141_04-02.21_ce_z_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu