Odrusovaci modul pro motor
Varistorovy prvek, 3x575VAC/20kW
Č.prod.: | 23147 |
Hmotnost: | 0.075 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
3× 575 V AC
VDR-(1) na fázi
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.
VDR-(1) na fázi
Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.
Technické údaje
Technické údaje
Frekvence | 10...400 Hz |
---|---|
Vstupní napětí | 575...575 V AC |
Materiál | Plast, samozhášecí (UL 94) |
Kabelové očka | M6 izolovaná |
Zalévací hmota | 2-složková zalévací hmota |
Obecné údaje
Montáž | na svorkovnici motoru s konektorem |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Připojení | cca 150 mm, plné vodiče 1 mm² |
Rozměry V׊×H | 39×39×44 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
EAN | 4048879019088 |
eClass | 27371013 |
Země původu | CZ |